n° de catalogue : DS1511FP000
Description: 100A,CON,4P5W,MG,511,220V
CUP: 708917130321
Female Connector, Voltage 3 Phase 220V, Amperage 100A, 4 Poles 5 Wire, with Screw Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
220 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |