text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1507MP00K

Description:  100A,PLG,4P5W,MG,507,3PY125/250V,CC

CUP: 708917304418

MaxGard Male Plug with Control Contacts, 100 Amp, 4 Pole 5 Wire, 30Y 125/250V, 60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

250 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085