text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1504MRABK

Description:  100A,NLT,4P5W,MG,504,ABK,3PY277V

CUP: 708917271543

Motor Inlet with Angle Adapter and Junction Box, Voltage 3 Phase Y 277V, Amperage 100A, 4 Poles 5 Wire, with Screw Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

4

Nombre de fils

5

Ampères

100 ampères

Tension nominale

277 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll