n° de catalogue : DS1504MP00K/DF1026
Description: 100A,PLG,4P5W,MG,504,CC,3PY277V,1.5
CUP: 708917305668
Prise mâle MaxGard avec contacts 100 ampères, 4 pôles, 5 fils, 277/480 volts.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
4 |
Nombre de fils |
5 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
277 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |