text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1423MP00K

Description:  150A,PLG,3P4W,MG,423,00K,3P480V

CUP: 708917299516

MaxGard Male Plug with Control Contacts, 100 Amp, 3 Pole 4 Wire, 30 480V,
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

150

Tension nominale

480 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll