text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1417MP00K

Description:  100A,PLG,3P4W,MG,417,3P208,400HZ

CUP: 708917305897

Prise mâle MaxGard avec contacts 100 ampères, 3 pôles, 4 fils, 208 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

208 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085