text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1407FP000

Description:  100A,CON,3P4W,MG,407,3P250V

CUP: 708917177180

MaxGard Screw Cap Female Connector, 3 Pole 4 Wire, 100 Amp, 30 250V-60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

250 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll