n° de catalogue : DS1404MP00K/DF1024
Description: 100A,PLG,3P4W,MG,CC,3P480V,1.313
CUP: 708917303411
MaxGard Screw Cap Male Plug and Control Contacts, 3 Pole 4 Wire, 100 Amp, 30 480V-60Hz, with 1.313 Inch Bushing
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |