n° de catalogue : DS1404FP000/DF1024
Description: 100A,PLUG3P4W,MG,404,3P480 W/DF1024
CUP: 708917346906
Connecteur femelle MaxGard 100 ampères, 3 pôles 4 fils, 480 volts 60 Hz. Goujon 1,31 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
480 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |