Catalog No. : DS1307FP000
Description: 100A,CON,3P4W,MG,307,125/250V
CUP: 708917142317
MaxGard Screw Cap Female Connector, 3 Pole 4 Wire, 100 Amp, 125/250V-60Hz
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descripteurs
Category |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |