text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1214FR000

Description:  100A,REC,2P3W,MG,600V,60HZ,SC

CUP: 708917311669

Connecteur femelle MaxGard 100 ampères, 2 pôles 3 fils, 600 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

600 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll