n° de catalogue : DS1207MP00K
Description: 100A,PLG,2P3W,MG,207,250V,CC
CUP: 708917306139
MaxGard Screw Cap Male Plug with Control Contacts, 2 Pole 3 Wire, 100 Amp, 250V-60Hz
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
250 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E68085 |