n° de catalogue : DS1116MP000/DF1026
Description: 100A PLG 2P3W MG 116 000 120V SC
CUP: 708917275756
MaxGard Screw Cap Male Plug, 2 Pole 3 Wire, 100 Amp, 120V-60Hz, with 1-1/2 Inch Bushing
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction à l'épreuve de l'eau |
Application |
Centres de congrès et arénas |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
100 ampères |
Tension nominale |
120 V |
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |