text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1116FRAB0

Description:  100A,REC,2P3W,MG,116,AB0,120V

CUP: 708917153788

Female Receptacle with Angle Adapter and Junction Box, Voltage 120V, Amperage 100A, 2 Poles 3 Wires, with Screw Cap
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

120 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll