text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1107MP00K

Description:  100A,PLG,2P3W,MG,107,00K,125V

CUP: 708917261698

MaxGard Screw Cap Male Plug with Control Contacts, 2 Pole 3 Wire, 100 Amp, 125V-60Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Construction à l'épreuve de l'eau

Application

Centres de congrès et arénas

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

125 V

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E68085
UL E68085