text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS1107FRABK

Description:  100A,REC,2P3W,MG,107,ABK,125V

CUP: 708917195887

Female Receptacle with Angle Adapter and Junction Box, Voltage 125V, Amperage 100A, 2 Poles 3 Wires, Standard Bushing 1-11/16 Inch, with Screw Cap and 2 Control Contacts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

100 ampères

Tension nominale

125 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll