text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS100-G

Description:  COUV SERIE FS/FD REVET DBLE SNS OUV

CUP: 704508004590

Couvercle en aluminium à revêtement double de PVC, pour boîtes de séries FS et FD, sans ouverture, 1 groupe, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
  • Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
  • Nominal .040 inch (40 mil) PVC coating bonded to exterior
  • Pressure sealing sleeves protect connections with conduit
  • For use with FS/FD series boxes

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Revêtement de PVC pour résistance à la corrosion

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

revêtement en PVC

Couleur

Gris

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Ocal

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici