text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DS-47-BR

Description:  BTE DE SOR DIA 4-1/8PO GR MAN 1/2PO

CUP: 42269810518

Ensemble pour boîtes de sortie en fonte d'aluminium diamètre de 4-1/8 pouces. 5 manchons de 1/2 pouce. Bronze.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clean cover edges provide good gasket sealing.
  • Clear UL and cubic content markings speed approval by inspectors.
  • Deep slotted stainless steel cover screws for faster installations.
  • Spacious, accessible wiring chamber provides a convenient location to maintain or change a system, pull conductors and make splices
  • Junction box for branch conduits.

Descripteurs

Catégorie

Boîte étanche aux intempéries

Caractéristiques spéciales

Surfaces coulées et usinées avec précision pour assurer le tirage sécuritaire des fils

Spécifications

Nombre de sorties

5

Matériau

Alliage d'aluminium

Couleur

Bronze

Volume

16 po cu

Débouchures

oui

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici