text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DPK6NBS

Description:  CU US 1/2X6X120 SILVER PLT ENDS

CUP: 783786861897

Network Connector Kit, Neutral Bus Section, Copper, Silver Plated Ends, 1/2 inch X 6 inch X 120 inch. Both Ends have 2 Rows of 3 .562 inch Diameter Holes on 2.375 inch Centers. One Side of Center Section has 3 sets of 2 Rows of 20 - .562 inch Diameter Holes. Holes in each section spaced at 1.75 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Cuivre

Fini

Plaqué argent

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1/2 inch X 6 inch X 120 inch.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant