text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DPK6NBC

Description:  COUPLER 1/2X6X6 3/8 SILVER PLT CU

CUP: 783786861903

Network Connector Kit, Neutral Bus Coupler, Copper, Silver Plated, 1/2 inch X 6 inch X 6.375 inch. 12-Holes - 3 Rows of 4 .562 inch Diameter holes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Cuivre

Fini

Plaqué argent

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1/2 inch X 6 inch X 6.375 inch

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant