n° de catalogue : DPK3MBC
Description: COUPLER, 1/2X7.00X6 3/8 SLVR PLT CU
CUP: 75114118811
Main Bus Coupler, Copper, Silver Plated, 1/2 inch X 7 inch X 6-3/8 inch. 16-Holes, 4 Rows of 4.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Plaqué argent |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1/2 inch X 7 inch X 6-3/8 inch. |