text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DPK3I

Description:  NETWORK CONN KIT, INS, PED CONN

CUP: 783786018864

Network Connector Kit, Insulator, Pedestal Connector. Green - Glass Epoxy. 2 inch thick x 11 inch tall x 33.75 inch long. Three Slots - .562 x 8 inches long spaced at 6.532, 16.594 and 26.656 inches along Bar. (2) .895 Thru Holes at each end of Bar with Center at 1.125 inch. 8-inch Slots have Relief bottom detail.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Matériau

Glass Epoxy

Fini

nu

Couleur

Vert

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

2 inch thick x 11 inch tall x 33.75 inch long.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant