n° de catalogue : DLC23
Description: BRIDE D ANCRAGE ALUM 1 BOULON EN U
CUP: 783786949632
Raccord en aluminium, boulon en U pour calibre de conducteurs principal AWG 266,8-1/0 toronné. ACSR 4/0 toronné-1 massif, 2-6 AR.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Top and Bottom Pressure Pads cast of High-Strength, Heat-Treated, Aluminum -Silicon Alloy. Hardware made of Galvanized Steel Provides Added Strength and Durability. |
Application |
Dead-End Loop Connections |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur de boulon |
1/2 in |