n° de catalogue : DL020EUNSTGCB2ET30
Description: LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE
CUP: 787321123020
Hazlux H3, 20 100 lumens, 138W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, boîtier standard avec inserts en acier inoxydable, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, 3/4" Montage mural, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Température de couleur: 3000K, Couleur du Boitier: couche anticorrosion HazCote noire personnalisée, couche anticorrosion HazCote noire personnalisée, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…