n° de catalogue : DL020EUN0TGCA2ET
Description: LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE
CUP: 786607192095
Hazlux H3, fixation, fixation standard, 20 100 lumens 138W, électronique LED LECTEUR, 120 à 277VAC 50/60Hz (la marge de tension comprend 208V, 220V, 240V etc.), Boitier standard, Globe résistant aux chocs thermiques protection en aluminium moulé 3/4 Pouce, pendentif conique, Unipak avec Source lumineuse LED, couche anticorrosion HazCote noire personnalisée (consult Usine)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…