n° de catalogue : DL017EUNSTGCC2ET
Description: LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE
CUP: 786607199384
Hazlux H3, fixation standard, Puissance du lampe: 115W, LED lecteur électronique, Rendement lumineux: 17 300, 120 à 277VAC, Fréquence: 50/60 Hz, boîtier standard avec inserts en acier inoxydable, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, 3/4 Montage au plafond, UNIPAK avec Source lumineuse LED, couche anticorrosion HazCote noire personnalisée
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…