text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL017EUN0TGCC2E

Description:  HZ3,DEL,17KLM,120/277,

CUP: 786607191968

Hazlux H3, fixation, fixation standard, 17 300 lumens 115W, LED lecteur électronique, 120 à 277VAC 50/60Hz (la marge de tension comprend 208V, 220V, 240V etc.), Boitier standard, Globe résistant aux chocs thermiques protection en aluminium moulé 3/4 Pouce plafond / Montage suspendu, UNIPAK avec Source lumineuse LED
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence