text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL017EUN0R5CE

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 787321122634

Hazlux H3, 17 300 lumens, 115W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, Boitier standard, Globe réfracteur, type V, protection en aluminium moulé, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Options (certification): marché canadien, Couleur du Boitier: Couleur ivoire, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence