n° de catalogue : DL015EUN20TGCS4E40
Description: LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE
CUP: 787321147217
Hazlux H3, 15 800 lumens, 103W, LED lecteur électronique, Universel 347-480 VAC, 50/60Hz, Boitier standard, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, Support d'angle 25° 1-1/4, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Température de couleur: 4000K, Couleur du Boitier: Couleur ivoire, ivoire, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…