text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL015EUN0TGCS5E

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 787321160278

Hazlux H3, 15 800 lumens, 103W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, Boitier standard, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, Support d'angle 25° 1-1/2, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Couleur du Boitier: Couleur ivoire, ivoire, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence