text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : DL010EUNSTGL5E

Description:  HZ 3 LD 10K 120-277V S.S STANCHION

CUP: 786607201292

Hazlux H3, fixation standard, Puissance du lampe: 74W, LED lecteur électronique, Rendement lumineux: 10 500, 120 à 277VAC, Fréquence: 50/60 Hz, boîtier standard avec inserts en acier inoxydable, globe résistant aux chocs thermiques, 1-1/2 étançon droit, UNIPAK avec Source lumineuse LED
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descriptors

Category

Emergency Lighting