text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL010EUNSR3CB2ET

Description:  HAZ3 LED 10KLM 120-277V S.S HAZCOTE

CUP: 786607201858

Hazlux H3, fixation standard, LED lecteur électronique, boîtier standard avec inserts en acier inoxydable, Globe réfracteur, type III, protection en aluminium moulé, 3/4 Montage mural, UNIPAK avec Source lumineuse LED, couche anticorrosion HazCote noire personnalisée, Puissance du lampe: 74W, Rendement lumineux: 10 500, 120 à 277VAC, Fréquence: 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence