n° de catalogue : DL010EUN2STGCS5ET
Description: LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUX
CUP: 787321203012
Hazlux H3, 10 500 lumens, 74W, lecteur électronique LED, universel 347-480 VAC, 50/60Hz, boîtier standard avec inserts en acier inoxydable, globe résistant aux chocs thermiques, protecteur en aluminium moulé, support angulaire 1-1/2 » 25°, UNIPAK avec source lumineuse LED, Options (certification) : Marché des États-Unis, Couleur du boîtier : revêtement anticorrosion HazCote noir personnalisé, revêtement anticorrosion HazCote noir personnalisé, Matériel : aluminium moulé sous pression
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…