text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL010EUN0TGCC2ETI6

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 787321160612

Hazlux H3, fixation, fixation standard, 10 500 lumens 74W, LED lecteur électronique, 120 à 277VAC 50/60Hz (la marge de tension comprend 208V, 220V, 240V etc.), Boitier standard, Globe résistant aux chocs thermiques protection en aluminium moulé 3/4 Pouce plafond / Montage suspendu, UNIPAK avec Source lumineuse LED, couche anticorrosion HazCote noire personnalisée (consult Usine) réflecteur interne angle d'émission de 65
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence