n° de catalogue : DL010EUN0TGCC2EGI4
Description: HAZ3,LED,10KLM,120/277V
CUP: 786607197694
Hazlux H3, fixation, fixation standard, 10 500 lumens 74W, LED lecteur électronique, 120 à 277VAC 50/60Hz (la marge de tension comprend 208V, 220V, 240V etc.), Boitier standard, Globe résistant aux chocs thermiques protection en aluminium moulé 3/4 Pouce plafond / Montage suspendu, UNIPAK avec Source lumineuse LED, option Couleur gris, réflecteur interne angle d'émission de 45
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…