text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL010EUN0TGCB3ETI6

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 787321157995

Hazlux H3, 10 500 lumens, 74W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, Boitier standard, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, 1" Montage mural, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Options (distribution de lumière): réflecteur interne 65˚ angle d'émission, Couleur du Boitier: couche anticorrosion HazCote noire personnalisée, couche anticorrosion HazCote noire personnalisée, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence