text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL010EUN0TGC2E

Description:  HAZ3,DEL,10KLM,120/277V PNDT MNT

CUP: 786607192019

Hazlux H3, fixation, fixation standard, 10 500 lumens 74W, LED lecteur électronique, 120 à 277VAC 50/60Hz (la marge de tension comprend 208V, 220V, 240V etc.), Boitier standard, 3/4 Pouce plafond / Montage suspendu, UNIPAK avec Source lumineuse LED
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence