text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL007EUN0TGE

Description:  HAZ3 LED,7KLM,120/277V, LESS MNT

CUP: 786607195249

Hazlux H3, fixation, fixation standard, 7 500 lumens 48W, électronique LED LECTEUR, 120 à 277VAC 50/60Hz (la marge de tension comprend 208V, 220V, 240V etc.), Boitier standard, Globe résistant aux chocs thermiques, UNIPAK avec Source lumineuse LED
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence