n° de catalogue : DL007EUN0TGC2EGI6
Description: HAZ3,LED,7KLM,120/277,CEIL.MNT
CUP: 786607197687
Hazlux H3, 7 500 lumens, 48W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, Boitier standard, globe résistant aux chocs thermiques, 3/4" plafond et Montage suspendu, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Options (distribution de lumière): réflecteur interne 65˚ angle d'émission, Couleur du Boitier: Gris, gris, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…