text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL007EUN0R5CC2E

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 786607190534

Hazlux H3, fixation, fixation standard, 7 500 lumens 48W, électronique LED LECTEUR, 120 à 277VAC 50/60Hz (la marge de tension comprend 208V, 220V, 240V etc.), Boitier standard, type V globe réfracteur en verre protection en aluminium moulé 3/4 Pouce plafond / Montage suspendu, UNIPAK avec Source lumineuse LED
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence