text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL007EUN0R5B2E

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUX

CUP: 787321203210

Hazlux H3, 7 500 lumens, 48W, lecteur électronique LED, universel 120-277 VAC 50/60Hz, boîtier standard, globe réfracteur, type V, 3/4" Montage mural, UNIPAK avec source lumineuse LED, Couleur du boîtier : ivoire, Ivoire, Matériel : aluminium moulé sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence