n° de catalogue : DL005EUNSTGCS5EG30
Description: LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE
CUP: 787321141307
Hazlux H3, 5 600 lumens, 37W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, boîtier standard avec inserts en acier inoxydable, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, Support d'angle 25° 1-1/2, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Température de couleur: 3000K, Couleur du Boitier: Gris, gris, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…