text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL005EUNSTGCB3ET

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 787321144063

Hazlux H3, 5 600 lumens, 37W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, boîtier standard avec inserts en acier inoxydable, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, 1" Montage mural, UNIPAK avec Source lumineuse LED, couche anticorrosion HazCote noire personnalisée, Options (certification): marché canadien, Couleur du Boitier: couche anticorrosion HazCote noire personnalisée, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence