text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL005EUNSTGCB2T640

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 787321122986

Hazlux H3, 5 600 lumens, 37W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, boîtier standard avec inserts en acier inoxydable, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, 3/4 Montage mural, UNIPAK avec Source lumineuse LED, couche anticorrosion HazCote noire personnalisée, Options (distribution de lumière): réflecteur interne 65° l'angle du faisceau, Température de couleur: 4000K, Options (certification): Marché canadien , Couleur du Boitier: Couleur ivoire, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence