n° de catalogue : DL005EUNSR3CB2ET
Description:
CUP:
Luminaire Hazlux 3 DEL, fixture standard, 5,800 lumens, 45 watts. pilote DEL électronique, 120 à 277 Vca, 50/60 Hz, boîtier standard avec insert en acier inoxydable, globe réfracteur type III avec grille en aluminium moulé, montage mural 3/4 pouce. Emballage Unipak avec source lumineuse DEL. Revêtement anticorrosion personnalisé HazCote.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série Hazlux 3 - DL DEL |
Caractéristiques spéciales |
Installation à économie de main d'œuvre et construction axée sur la facilité d'entretien |
Spécifications
Type de lampe |
DEL |
Puissance nominale |
45 W |
Tension nominale |
120/277 VCA |
Type de ballast |
Boîtier standard avec insert en acier inoxydable |
Cote de fréquence |
50/60 Hz |
Classifications
Marque de produit |
Hazlux |
Standard |
UL844, CSA C22.2 No 137 |
Documents/outils de soutien
Feuille d'instruction |
NA |
Dessin de vente |
NA |