text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL005EUN0TGCS4EG

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUX

CUP: 787321195256

Hazlux H3, 5 600 lumens, 37W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, Boitier standard, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, Support d'angle 25° 1-1/4, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Couleur du Boitier: Gris, gris, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence