Catalog No. : DL005EUN0TGCS4E
Description: LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE
CUP: 787321139786
Hazlux H3, 5 600 lumens, 37W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, Boitier standard, globe résistant aux chocs thermiques, protection en aluminium moulé, Support d'angle 25° 1-1/4, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Couleur du Boitier: Couleur ivoire, ivoire, Matériel: Aluminium sous pression
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.