text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL005EUN0TGCB2EGI6

Description:  HAZ3 LED 5KLM 120-277V TGC GY REFL

CUP:

Hazlux 3, luminaire standard, Puissance de la lampe : 45W, pilote électronique LED, Rendement lumineux : 5800, 120 à 277VAC, Fréquence : 50/60 Hz, boîtier standard, globe résistant aux chocs thermiques, grille de protection en aluminium moulé, fixation murale 3/4 pouce, UNIPAK avec source lumineuse LED, Options (distribution lumineuse) : réflecteur interne, angle de rayonnement de 65 degrés
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence