text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL005EUN0R1CL5E

Description:  LUMINAIRE AU DEL EMPL. DANGEREUSE

CUP: 786607199483

Hazlux H3, fixation standard, Puissance du lampe: 37W, LED lecteur électronique, Rendement lumineux: 5 600, 120 à 277VAC, Fréquence: 50/60 Hz, Boitier standard, Globe réfracteur, type I, protection en aluminium moulé, 1-1/2 étançon droit, UNIPAK avec Source lumineuse LED
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence