text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : DL005EUN0R1C2E

Description:  HAZ3 LED 5KLM 120-277V R1 CEIL

CUP: 787321124584

Hazlux H3, 5 600 lumens, 37W, LED lecteur électronique, Universel 120-277 VAC 50/60Hz, Boitier standard, Globe réfracteur, type I, 3/4" plafond et Montage suspendu, UNIPAK avec Source lumineuse LED, Couleur du Boitier: Couleur ivoire, ivoire, Matériel: Aluminium sous pression
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence